Clous pour tablier métallique X-ENP MXR (en bande)
New product UltimateArticle #r6228
Clous en bande pour la fixation de tôles métalliques sur des structures métalliques à l'aide de cloueurs à poudre verticale
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Nos clients ont également recherché debout, couverture, bande, Dx 9 ou Clous
Caractéristiques
- Un système de fixation beaucoup plus rapide et sûr que le soudage
- Pointe entièrement striée pour une tenue maximale
- Limites d'application élevées - pour utilisation sur acier d'épaisseur supérieure à 6 mm (1/4")
- Possède la plupart des homologations mondiales en matière d’applications de couverture et bardage
- Pas de perçage préalable, même sur acier épais
Applications
- Fixation de tabliers de toit métalliques sur des structures en acier d'une épaisseur minimum de 6 mm (1/4") pour la couverture
- Fixation de tabliers de sol métalliques sur des structures en acier d'une épaisseur minimum de 6 mm (1/4") pour plancher

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi X-ENP, Espagnol, Coréen, Néerlandais, Français, Turque, Tchèque, Anglais, Suédois, French, Arabic, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Sardinian, Malay, Thai, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 1.6 MB ]