Kits de plaques d'ancrage CFS-T
New productArticle #r5468
Kits de plaques d'ancrage pour fixer les modules de câblage dans les cadres de transit et augmenter l'étanchéité à la pression
- Agréments: UL
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
Nos clients ont également recherché passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu ou module coupe-feu
- Étanchéité contre la pression statique et dynamique
- Installation simplifiée des modules et insertion simplifiée du joint de coin
- Plaques d'ancrage disponibles en acier galvanisé, en acier inoxydable de type 1,4301 (AISI 304) ou en aluminium
- Plaques d'ancrage de fixation disponibles en acier galvanisé ou en acier inoxydable de type 1,4301 (AISI 304)
- Forages en construction navale et offshore
- Forages dans les structures d'éoliennes
- Nécessite une plaque de fixation entre chaque rangée de modules pour sécuriser le kit CFS-T WD 120
- Télécoms, Centre de données, Pétrolifère (pétrole et gaz), Pétro-Chim, Salles de contrôle, Services de santé, Urgences, Pylônes électriques