Kits de compression de coins CFS-T
New productArticle #r5477
Kit de compression de coins pour créer rapidement et facilement un joint étanche et efficace dans les cadres de transit des câbles
- Agréments: UL
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
Nos clients ont également recherché passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu ou module coupe-feu
- Uniquement un boulon central à serrer
- Disponible avec un boulon et une contre-plaque en acier galvanisé ou en acier inoxydable
- Étanchéité des pénétrations dans les applications de construction navale et off-shore
- Étanchéité des pénétrations dans les structures dédiées à l'énergie éolienne
- Pylônes de télécommunications, de centres de données, en aval (pétrole et gaz), pétrochimiques, de salles de contrôle, de soins de santé, d'alimentation de secours, de transmission