Kits de compression de coins CFS-T à CEM
New productArticle #r5478
Kit de compression de coins pour constituer rapidement et facilement un joint étanche et efficace dans les cadres de transit des câbles lorsque la compatibilité électromagnétique est requise
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Nos clients ont également recherché passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu ou module coupe-feu
- Uniquement un boulon central à serrer
- Disponible avec un boulon et une contre-plaque en acier galvanisé ou en acier inoxydable de type 1,4571 (AISI 316Ti))
- Forages en construction navale et offshore
- Forages dans les structures d'éoliennes
- Télécommunications, centre de données, industries en aval (pétrole et gaz), pétrochimie, salles de contrôle, santé, alimentation de secours, pylônes électriques
- Télécommunications, pétrochimie, salles de contrôle, santé, alimentation de secours, pylônes électriques