Adaptateur CFS-T AS
New productArticle #r9268624
Adaptateur pour ajuster le diamètre extérieur des bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
Partager
Nos clients ont également recherché Adaptateur caoutchouc ou adaptateur bouchon d'étanchéité
Caractéristiques
- Ajustement facile des diamètres extérieurs des bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS avec une tolérance de 2 mm
- Adaptateur sans soudure en caoutchouc élastomère de 1 mm d'épaisseur
Applications
- Réalisations dans les applications de construction navale et off-shore
- Forages dans les structures d'éoliennes
- Pylônes de télécommunications, de centres de données, en aval (pétrole et gaz), pétrochimiques, de salles de contrôle, hospitaliers, d'alimentation de secours et de transmission