Cadres de transit CFS-T SS
New productArticle #r11456823
Cadres de transit pour les modules coupe-feu d'ajustement destinés à obstruer les passages de câbles/tuyaux – peuvent être soudés au parois et aux ponts métalliques
- Diamètre de câble - Plage: 3 - 99 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Partager
Caractéristiques
- Disponible en acier à revêtement anticorrosion et en acier inoxydable
- Disponible avec les fenêtres à châssis simple et à châssis multiple dans diverses tailles parmi les châssis à une rangée ou double rangée
- Partie d'un système de passage de câbles modulaire et facilement modifiable pour l'étanchéité des passages multi-câbles (MCT)
Applications
- Étanchéité des pénétrations dans les applications de construction navale et off-shore
- Étanchéité des pénétrations dans les structures d'énergie éolienne
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image