Cadres de transit CFS-T SSF
New product StandardArticle #r11464074
Cadres de transit pour la pose de modules coupe-feu servant à assurer l'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries – avec bride pour le soudage ou le boulonnage aux cloisons et tabliers en acier
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Partager
Caractéristiques
- Disponible en acier à revêtement résistant à la corrosion (classe S235 JR) et en acier inoxydable (1,4571/A4 (DIN 17456 ou AISI 316Ti))
- Disponible avec les fenêtres à châssis simple et à châssis multiple dans diverses tailles parmi les châssis à une rangée
- Partie d'un système de passage de câbles modulaire et facilement modifiable pour l'étanchéité des passages multi-câbles (MCT)
Applications
- Étanchéité des pénétrations dans les applications de construction navale et off-shore
- Étanchéité des pénétrations dans les structures d'énergie éolienne