Bouchons d'étanchéité CFS-T RR3
New product PremiumArticle #r16555728
Bouchon rond pour l'étanchéité contre l'eau et la protection contre le feu dans les sous-sols de postes électriques
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
Partager
Caractéristiques
- Étanchéité des câbles nouveaux et existants – conception modulaire, fractionnée pour s'adapter plus facilement aux câbles en trèfle existants
- Protection contre les incendies et les inondations – un seul bouchon d'étanchéité permet des passages de câbles résistants au feu et offre une résistance à l'eau extrêmement élevée
- Plus facile à spécifier – vous pouvez compter sur les bouchons d'étanchéité CFS-T RR3 pour la plupart des tailles de câbles haute tension jusqu'à 78 mm, disposés en trèfle
- Facilité d'inspection – les adaptateurs à code couleur correspondent à des diamètres de câble spécifiques et indiquent instantanément que les bouchons d'étanchéité installés sont dans les tolérances autorisées
Applications
- Étanchéité des sous-sols de postes électriques sous enveloppe métallique (appareillages de commutation à isolation gazeuse haute tension) contre l'eau et le feu
- Résistance durable aux dommages causés par les inondations, le feu, les rongeurs et l'humidité dans les sous-sols des postes électriques
- Étanchéité des passages de câbles pénétrant dans le sous-sol par les fondations