Modules de câble CFS-T EX
New productArticle #r1960979
Modules pour assurer l'étanchéité des câbles/tuyaux dans les cadres de transit dans des atmosphères potentiellement explosives
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Plage des températures de pose: -20 - 75 °C
Nos clients ont également recherché passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu ou module coupe-feu
- Gestion du stock simplifiée - seulement 7 modules différents sont nécessaires pour couvrir tous les diamètres de câble de 3 à 99 mm
- Modules adaptateurs polyvalents pour une adaptation plus facile et plus rapide à chaque diamètre de câble
- Gain de temps lors de l'installation grâce à l'interconnexion du module, notamment lorsque les câbles sont posés verticalement dans les passages créés dans le pont/plancher
- Les modules de câblage jusqu'à une taille de 40 mm sont livrés sous forme d'un seul bloc perforé et peuvent être facilement dissociés pour être utilisés individuellement
- Pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives
- Industries touchées par la directive ATEX, telles que les industries pétrochimique et chimique
- Plates-formes pétrolières et gazières non couvertes par les résolutions de l'OMI