Manchons CFS-T SLF
New productArticle #r1961868
Manchons avec collerette pour l'installation de bouchons d'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries – à utiliser avec les bouchons d'étanchéité CFS-T RR et CFS-T RRS
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Nos clients ont également recherché passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu ou module coupe-feu
- Disponible en acier à revêtement résistant à la corrosion (S235 JR) et en acier inoxydable type 1,4571/A4 (DIN 17456 ou AISI 316Ti))
- Réalisations dans les applications de construction navale et off-shore
- Forages dans les structures d'éoliennes
- Réalisations dans le béton