Module de câblage CFS-T
New productArticle #r5469
Modules pour sceller les câbles/tuyaux dans un cadre de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises
- Agréments: UL
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Nos clients ont également recherché passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu ou module coupe-feu
- Gestion du stock simplifiée - seulement 7 modules différents sont nécessaires pour couvrir tous les diamètres de câble de 3 à 99 mm
- Modules adaptateurs polyvalents pour une adaptation plus facile et plus rapide à chaque diamètre de câble
- Gain de temps lors de l'installation grâce à l'interconnexion du module, notamment lorsque les câbles sont posés verticalement dans les passages créés dans le pont/plancher
- Le système d'adaptateur à code couleur rend l'inspection plus facile et plus fiable
- Les modules de câblage (jusqu'à la taille de 40 mm) sont livrés assemblés mais peuvent être facilement séparés et utilisés individuellement.
- Forages en construction navale et offshore
- Forages dans les structures d'éoliennes
- Télécommunications, centre de données, industries en aval (pétrole et gaz), pétrochimie, salles de contrôle, santé, alimentation de secours, pylônes électriques