Module de câblage CFS-T SBS
New productArticle #r9268637
Modules pour sceller les câbles/tuyaux dans un cadre de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage des températures de pose: -20 - 50 °C
- Sans: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Partager
Nos clients ont également recherché module étanchéité cable ou module scellement cable
Caractéristiques
- Modules de câblage (jusqu'à 40 mm) livrés assemblés mais pouvant être facilement séparés et utilisés individuellement
- Système d'adaptateur à code couleur pour une inspection plus facile et plus fiable
- Plus économique grâce à l'interconnexion du module, notamment lorsque les câbles sont posés verticalement dans les passages créés dans le plancher
- Modules adaptateurs polyvalents pour un hébergement plus facile et plus rapide de chaque diamètre de câble
- Besoins de stockage réduits : seulement sept modules différents sont nécessaires pour des câbles de 3 à 99 mm de diamètre
Applications
- Étanchéisation des réalisations dans les murs et les sols en béton