Coussin coupe-feu CFS-CU
New product UltimateArticle #r5142
Coussins coupe-feu préformés pour l'obturation provisoire ou permanente des passages du feu
- Agréments: ETA-08/0213
- LEED COV: 6.6 g/l
- Plage des températures de stockage et de transport: -20 - 40 °C
Nos clients ont également recherché sacs coupe-feu, ballot, coussin coupe-feu, sac coupe-feu ou coussins coupe-feu
- Installation rapide et facile
- Réutilisable, donc économique
- Opérationnelle immédiatement après sa pose
- Conception du matériau robuste et durable
- Aucun outil spécial requis
- Passages de câbles en voiles à partir de 100 mm et en dalles et voiles rigides à partir de 150 mm
- Calfeutrement temporaire d'ouvertures en dalle et voile pendant la phase de construction
- Câbles, bottes de câbles et tubes PVC de 50 mm