CFS-CT B
New productArticle #r5451
Plaque avec enduit coupe-feu bien adaptée aux systèmes à double plaque EI120.
- Couleur: Blanc
- Peut être peint: Oui
Partager
Nos clients ont également recherché panneaux, plaques, panneau ou plaque
Caractéristiques
- Plage d'application très large grâce à de nombreux essais EN
- Panneau pré-enduit pour une utilisation immédiate
- Coupe facile, pas d'effilochage des bords et pas d'exposition aux fibres minérales grâce au très faible décollement de la surface coupe-feu élastique
- Etanche aux fumées
Applications
- Pénétrations mixtes en dalle à partir de 150 mm et voiles à partir de 100 mm
- Câbles, bottes de câbles, chemins de câbles et conduits
- Tubes métalliques avec isolation non inflammable
- Tubes métalliques et tubes composites avec isolation inflammable en combinaison avec le bandage coupe-feu CFS-B ou le collier coupe-feu CFS-C P
- Tubes métalliques avec isolation en combinaison avec les colliers coupe-feu CFC-C P ou CFS-C ou la bande coupe-feu CFS-W

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image