Offres Journées RougesEn octobre, profitez d'offres sur plus de cent de produitsProfiter des offres
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Conçu pour simplifier la protection coupe-feu des tuyaux inflammables posés au travers de murs et de planchers à degré résistants au feu
  • Mécanisme de verrouillage pour une fermeture plus rapide et plus simple
  • Positionnement par crochet adaptable, ce qui rend le collier coupe-feu plus facile à fixer à proximité des obstructions
  • Désinstallation possible
  • Facile à inspecter visuellement
Applications
  • Calfeutrement de tubes inflammables de Ø 50 à 250 mm pour les pénétrations à travers les voiles et dalles de compartimentage coupe-feu
  • Collier coupe-feu pour le PVC et autres plastiques - convient pour le PVC, le PVC-U, le PE, le PE-HD, le PE-X, le PP, l'ABS et les composites en aluminium
  • Convient pour les ouvertures dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie
  • Différents matériaux de remplissage et de colmatage sont couverts
  • Convient pour les tuyaux composites en aluminium

Données techniques

Documents et vidéos

CP 646

Calfeutrement de traversées de canalisations

Toutes nos solutions de calfeutrements coupe-feu pour traversées d’évacuations et de réseaux fluides

Exposées au feu, les tuyauteries en plastique sont rapidement dégradées. Leur dislocation forme alors une voie de passage pour l’incendie. Le degré coupe-feu de la paroi sur laquelle se trouve cette tuyauterie peut alors être compromis. La conservation du caractère coupe-feu exige donc, à l’emplacement des traversées, la mise en œuvre de solutions adaptées.

À chaque traversée de canalisation sa solution coupe-feu

Les tuyauteries en plastique de type PE-HD, PER ou multicouches sont d’usage courant. Leur fragilité face à l’incendie soulève de nouvelles problématiques.

Les composants combustibles, avec lesquels sont également réalisées les traversées de réseaux froids, sont des zones de faiblesse. C’est le cas de l’Armaflex ou des polymères qui laissent autour du tube une voie de passage pour les flammes lorsqu’ils sont détruits.

Dans ce contexte, le bandage coupe-feu CFS-B restitue efficacement la nature coupe-feu d’une paroi en cas de traversées par des tubes d’eau glacées, des tuyauteries de chauffages, des arrivées d’eau ou d’installations hydro câblées multicouches.

Exemples d’application sur traversées de réseaux fluides

Firestop Bandages

Bandage installé sur tube en cuivre

  • Performances : étanchéité fumées et gaz
  • Support : béton et cloisons
CP 646

Bandage tubes multicouches

Le bandage permet aussi de protéger les tubes multicouches

CP 646

Plusieurs tubes

Calfeutrement de plusieurs tubes qui se touchent

Les évacuations d’eaux polluées en plastique disparaissent en 3 à 5 minutes lors d’un incendie. La traversée est alors béante et l’incendie peut très rapidement se répandre.

Le collier en rouleau CFS-C EL vient protéger les propriétés coupe-feu de la paroi traversée par les canalisations. Il met un terme à la nécessité du coffrage pour les traversées de tubes coudés, inclinés ou peu accessibles.

De la même manière, les traversées de tubes droits verticaux ou horizontaux deviennent aisées :  avec le CFS-C EL jusqu’au DN 160mm et avec les colliers unitaires CFS-C P jusqu’au DN 250mm.

Exemples d’application sur traversées de tubes avec le CFS-EL

CFS-C EL

Collier CFS-C EL installé en sous-face de dalle

  • Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
  • Support : béton et cloisons
CFS-C EL

Collier CFS-C EL installé sur un tube coudé

  • Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
  • Support : béton et cloisons
CFS-C EL

Collier en rouleau pour les tubes

  • Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
  • Support : béton et cloisons
CP 644

Collier unitaire pour les tubes

  • Performances : étanchéité fumées et gaz, isolant accoustique, étanchéité à l'eau
  • Support : béton et cloisons

Vidéo de démonstration

Comment installer rapidement un collier coupe-feu en rouleau CFS-C EL

Les colliers coupe-feu en rouleau CFS-C EL ont des crochets réglables qui permettent un montage simplifié. Ils possèdent un profil plat pour des installations dans les espaces les plus exigus.

icône de contact

Conseil technique

Besoin d'aide sur le choix de votre solution coupe-feu ?

 

Nos experts sont disponibles du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00

Contactez-les au 01 41 04 53 31 ou par email