Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Large gamme d'homologations – câbles, torons de câbles jusqu'à 150 mm, chemins de câbles, conduits et tuyaux (en métal jusqu'à 114 mm et en plastique jusqu'à 50 mm)
  • Solution de montage en surface avec un remplissage de câbles à 100 %
  • Optimisé pour les ouvertures irrégulières de petite et moyenne tailles
  • Idéal pour les ouvertures irrégulières de petite et moyenne tailles
  • Possible d'insérer des câbles ultérieurement pour augmenter la capacité
Applications
  • Solution flexible pour les câbles individuels, les torons de câbles, les chemins de câbles, les conduits et les tuyaux dans les applications de béton, de maçonnerie et de cloison sèche
  • Pour les traversements nouveaux et existants dans les murs et les sols
  • Particulièrement adaptée aux projets de rénovation
  • Peut être utilisé pour restituer le coupe-feu sur des traversées à fort taux d’occupation ou remplies avec un matériau inadapté

Données techniques

Documents et vidéos