Enduit de protection incendie pour câble CP 679A Plus
New productArticle #r18960317
Enduit pour câble haute performance – l'enduit ablatif de protection incendie CP 679A Plus retarde la propagation des flammes sur les câbles et convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- LEED COV: 0 g/l
- Plage des températures de pose: 5 - 40 °C
- Peut être peint: Non
Partager
Caractéristiques
- Sécurité renforcée – l'enduit de protection incendie pour câble réduit le risque d'incendie et de propagation des flammes, contribuant ainsi à protéger le personnel et les biens
- Conforme aux normes du secteur – répond aux exigences réglementaires de sécurité et de performance, notamment l'homologation FM, classe 3971 (DFT 1,6 mm) et IEC 60332-3-22 (DFT 0,5 mm)
- Haute performance – protège les câbles de la propagation des flammes et ajoute une résistance contre l’eau, l’huile, les produits chimiques et les rayonnements UV pour une amélioration des performance de câbles et des durées de vie prolongées
- Rentable – l'épaisseur de la pellicule sèche selon IEC 60332-3-22 catégorie A permet une application plus rapide avec une seule couche appliquée
- Application facile – l'enduit ablatif prêt à l'emploi et à durcissement rapide peut être appliqué sans interrompre les opérations et sa viscosité élevée améliore l’adhérence et la finition
Applications
- Protection de nouveaux câbles, attaches, chemins de câbles et supports de câbles
- Maintenance des câbles existants
- Utilisation dans les centrales électriques, les sous-centrales électriques, les ressources naturelles, l’industrie, la marine et les projets commerciaux
- Application au pinceau ou au pistolet airless
- Utilisation en intérieur et en extérieur
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image