Spray de mastic pour joints CFS-SP SIL à base de silicone
New product UltimateArticle #r3039443
Spray de mastic pour joints haute durabilité pour les environnements à forte humidité et à durcissement rapide
- LEED COV: 65.9 g/l
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Métal, Acier
- Plage des températures de pose: 2 - 40 °C
Partager
Nos clients ont également recherché calfeutrement coupe-feu, pulvérisation mastic ou spray coupe-feu silicone
Caractéristiques
- Revêtement par pulvérisation à durcissement rapide avec un temps de séchage court
- Résistance prouvée à la pluie et au lavage en quelques heures – testée conformément à la norme ASTM D6904 (telle que modifiée pour les expositions prévues)
- Excellente qualité de pulvérisation et faibles caractéristiques d'affaissement
- Installation rapide et facile avec le pulvérisateur sans air pour gagner du temps et faire des économies
Applications
- Calfeutrement des écarts de périmètre de bâtiment entre les dalles de sol et les façades-rideaux extérieures

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image