CP 679 A
New product
Ultimate
Article #r3515
Enduit de câbles intumescent
- Plage des températures de pose: 5 - 45 °C
- Agréments: DNV, FM, GL
- Temps de durcissement approx.: 24 h
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Revêtement ablatif et prêt à l'emploi
- Inodore et à base aqueuse
- Résistant à l'eau, pour usage en extérieur
- Résiste à l'huile et à l'essence
- Reste souple une fois sec
Applications
- Protection des câbles et bottes de câbles sur les chemins de câbles
- Utilisation en installations, offshore, industrie pétrochimique et les centrales électriques
- Application facile au pinceau, au rouleau ou au pistolet (buse recommandée taille 0,58 - 0,63 mm)
- Conforme à la norme IEC 332 Partie 3 de réduction de la propagation du feu