CFS-SP WB
New product UltimateArticle #r4775
Spray coupe-feu
- LEED COV: 34 g/l
- Agréments: ETA-11/0343, ETA-12/0078
- Matériaux support: Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Acier, Aluminium, Verre
Partager
Nos clients ont également recherché mastic, joint, seau, pistolet ou spray
Caractéristiques
- À base d'eau, faible teneur en COV, sans halogènes
- Taux d'élasticité élevé - absorption des déformations jusqu'à 50 %
- Excellente qualité de pulvérisation et faibles caractéristiques d'affaissement
- Calfeutrement rapide et efficace de joints larges et difficiles d'accès
- Installation rapide et facile avec le pulvérisateur sans air pour gagner du temps et faire des économies
Applications
- Calfeutrement des ouvertures et des joints de dilatation
- Calfeutrement coupe-feu des murs rideaux

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image