Enduit coupe-feu CFS-CT
New product UltimateArticle #r5452
Système de panneaux enduits d'un coupe-feu avec une vaste gamme d'homologations en tant qu'agent d'obstruction des grandes ouvertures
- Matériaux support: Cloison sèche, Béton, Béton aéré, Maçonnerie
- Couleur: Blanc
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 30 °C
Partager
Nos clients ont également recherché peinture ou enduit
Caractéristiques
- Test EN pour une vaste gamme d'applications
- Enduit en une seule couche – nécessite moins de travail par rapport aux enduits multicouches
- Épaisseur du film sec de 0,7 mm – des économies de matériau jusqu'à 30 % par rapport aux enduits multicouches
- Peut être peint, même sur les surfaces rugueuses
- Cet enduit flexible sèche rapidement pour former une couche protectrice élastique
Applications
- Pénétrations mixtes en dalle à partir de 150 mm et voiles à partir de 100 mm
- Câbles, bottes de câbles, chemins de câbles et conduits
- Tubes métalliques avec isolation non inflammable
- Tubes métalliques et tubes composites avec isolation inflammable en combinaison avec le bandage coupe-feu CFS-B ou le collier coupe-feu CFS-C P
- Tubes métalliques avec isolation en combinaison avec les colliers coupe-feu CFC-C P ou CFS-C ou la bande coupe-feu CFS-W

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image