Porte-outil EXO-T-22 format L
New productArticle #2386379
Les harnais pour outils électriques pour l'équilibreur d'outils EXO-T-22 permettent une adaptation universelle à diverses formes de coques d'outils lors de la démolition et du forage de murs épais
- Poids: 0.34 kg
Partager
Caractéristiques
- Adaptation universelle - le matériau flexible s'adapte à la forme de l'outil pour un contrôle et une manipulation accrus
- Connexion sécurisée - des anneaux de fixation robustes en acier inoxydable et des sangles textiles réglables maintiennent les outils fermement en place lors de l'utilisation de l'équilibreur d'outils
- Maintien des outils à niveau - le système à double anneau garantit que les outils restent à niveau quel que soit le type d'outil et les combinaisons de consommables
Applications
- Porte-outil en L EXO-T-22 - compatible avec les marteaux en L (TE 50, TE 60, TE 70, TE 500 et TE 800) pour le forage ou la démolition en série
- Porte-outil en I EXO-T-22 - compatible avec les marteaux burineurs en ligne (TE 700 et TE 1000) pour la démolition de murs horizontaux