Exosquelette d'épaules large EXO-S
New productArticle #r18847416
Exosquelette pour les métiers de la construction. A porter pour soulager la fatigue des épaules et du cou lors des applications au-dessus du niveau des épaules, pour des circonférences de bicep supérieures à 40 cm (16”).
Nos clients ont également recherché exosquelette construction, EXO, exosquelette bras, dispositif d'assistance physique ou exosquelette
- Chantiers plus sûrs – aide à réduire la fatigue des épaules et du cou des opérateurs lors des travaux en hauteur en diminuant la contrainte physique
- Attirer et fidéliser les meilleurs membres de l'équipe – les exosquelettes de construction contribuent au bien-être de la main-d'œuvre en aidant à réduire les congés de maladie causés par un travail éprouvant sur le plan physique
- Conception pratique et ergonomique – développé pour faciliter au maximum le port, le réglage et le nettoyage sur le chantier
- Utilisable tout au long de la journée – offrant une liberté de mouvement et ne pesant que 2,4 kg, l'EXO-S est l'un des exosquelettes des épaules les plus légers de sa catégorie
- Adaptable – un soutien du cou peut être ajouté pour apporter un soulagement supplémentaire lors des tâches au plafond les plus exigeantes
- Idéal pour les tâches continues ou répétitives au-dessus des épaules, avec ou sans outils
- Installation de cloisons sèches – fixation de rails aux plafonds et aux murs, pose de ruban adhésif, suspension et vissage des panneaux
- Meulage et ponçage de surface – finition des murs/plafonds
- Installation au plafond – tuyauterie, sprinklers, gaines de ventilation, tubes, chemins de câbles et rails
Documents
-
- Mode d'emploi EXO-S (01), EXO-S L (01), Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Slovaque, Chinois, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 11.8 MB ]