Lunettes de protection PP EY-CA NCH clai
New productArticle #2065449
Protection des yeux pour utilisation générale
- Équivalent CO2 (KG): 0.2392
- Informations complémentaires sur les accessoires: Lentille : matériau PC, épaisseur 2,1 mm, revêtement Optidur NCH, filtre : 2C-1,2, énergie d'impact : 45 m / s
Partager
Caractéristiques
- Couverture optimale des yeux et protection enveloppante.
- Champ de vision optimal dans toutes les situations et protection contre les UV
- Adaptées à diverses positions de travail (par ex. tête baissée)
- Résistance élevée aux rayures et à l'abrasion
- Lentilles en polycarbonate très résistantes aux chocs, courbure additionnelle de l'arête supérieure pour une protection intégrée du front