Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Système de rails pour charges mixtes (MT)

Système d'entretoises et de rails lourds modulaire, plus flexible et plus facile à utiliser pour les structures 3D

Système d'entretoises et de rails lourds modulaire, plus flexible et plus facile à utiliser pour les structures 3D
Rail lourd MT-80 OC Profilé rectangulaire pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-90 OC Profilé carré pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-100 OC Profilé rectangulaire pour charges très lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Équerre d'angle MT-C-L1 OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Équerre d'angle MT-C-L2 OC Support d'angle allongé pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Connecteur d'angle MT-C-LL1 OC Connecteur à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Connecteur d'angle MT-C-LL2 OC Connecteur allongé à angle droit pour l'assemblage des structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Console de coin MT-C-T A OC Support d'angle ajustable pour l'assemblage des rails de supportage en forme de T et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord à ailes MT-C-T 3D/2 OC Raccord à ailes double pour la connexion de trois rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord à ailes MT-C-T 3D/3 OC Raccord à ailes triple pour la connexion de quatre rails de supportage dans une structure 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-40 Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT bout à bout (MT-40, 50, 60, 40D)
Support d'angle MT-C-GS OC Support d'angle soutenu pour les structures de rails de supportage pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle MT-C-GL OC Support d'angle soutenu pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes aux charges 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle MT-C-GS A OC Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails de supportage et de rails lourds sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle MT-C-GL A OC Support d'angle soutenu et ajustable pour les structures de rails lourds MT pour charges lourdes sujettes au chargement 3D et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Poutre en T MT-U-GL1 OC Bride pour la construction de poutres en T à l'aide de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Plaque gousset MT-C-GSP L OC Plaque gousset pour les connexions en L avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Plaque gousset MT-C-GSP T OC Plaque gousset pour les connexions en T avec des rails lourds MT-70 et MT-80 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Plaque gousset MT-C-GLP T OC Plaque gousset pour les connexions en T avec des rails lourds MT-80, MT-90 ou MT-100 et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-90 OC Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails lourds MT-90 ou MT-100 bout à bout et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-70 OC Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails lourds MT-70 ou MT-80 bout à bout et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges légères MT-B-L OC Connecteur de base de poteau pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges légères MT-B-T OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage pour charges légères dans le béton ou l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine MT-B-O2 OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges 3D MT-B-O2B OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage sous des charges 3D dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges 3D MT-B-O4 OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails de supportage sous des charges 3D dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour rail lourd MT-B-GS T OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails lourds MT-70 et MT-80 dans le béton et l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Platine pour charges lourdes MT-B-GL O4 OC Connecteur de base pour l'ancrage de structures de rails lourds MT-90 pour charges lourdes 3D dans le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Console de départ MT-B-G WS NC Console de départ soudée pour la fixation des rails lourds MT sur l'acier, avec revêtement d'une couche d'apprêt au silicate de zinc (éthyle)
Plaque sandwich MT-P-GXL S1 OC Plaque sandwich pour charges lourdes pour la fixation des structures de rails lourds aux poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Clip-étau MT-BC-GS T OC Clip-étau pour la fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 sur des poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Clip-étau MT-BC-GXL T OC Clip-étau pour la fixation de rails lourds MT-90 et MT-100 sur des poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord équerre ajustable MT-AB A OC Raccord équerre ajustable pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Équerre d'angle MT-AB-L 45 Équerre d'angle de 45 degrés pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton
Équerre d'angle MT-AB-L 45 OC Équerre d'angle de 45 degrés pour l'ancrage des structures de rails de supportage MT-40 et MT-50 dans le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raidisseur de tige MT-S-RS Connecteur pré-assemblé pour fixer le rail de supportage autour de la tige filetée afin de fournir un renforcement parasismique
Raidisseur de tige MT-S-RS OC Connecteur pré-assemblé pour fixer le rail de supportage autour de la tige filetée afin de fournir un renforcement parasismique et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle parasismique MT-S-L 40 OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40 soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle parasismique MT-S-L 60 OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-60 soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Support d'angle parasismique MT-S-L 40D OC Support d'angle pour l'assemblage des structures de rails de supportage MT-40D soutenues dans des zones sismiques et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Boulon à verrou rotatif MT-TLB Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage
Boulon à verrou rotatif MT-TLB OC Boulon à tête hexagonale pour l'utilisation avec les verrous rotatifs lors de l'assemblage de structures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Boulon taraudeur MT-TFB OC Boulon taraudeur pour l'assemblage des structures de rails lourds MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Sabot de tubage MP-PS 1-1 Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 2-2 Sabots de tubage doubles réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 4-2 Sabots de tubage quadruples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 217 à 610 mm (8" à 24") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Base de renforcement parasismique MT-S-H1 OC Connecteur à charnière à un trou pour l'assemblage de renforcement parasismique d'ossatures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Base de renforcement parasismique MT-S-H2 OC Connecteur à charnière à deux trous pour l'assemblage de renforcement parasismique d'ossatures de rails de supportage et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rondelle plate MT-ZW OC Rondelle plate pour la fixation de colliers sur les entretoises en trapèze et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Connecteur d'angle MT-C-LDP L1 OC Connecteur d'angle pour l'assemblage d'une structure de rails de supportage ou d'un rail avec une plaque de répartition des charges et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Éclisse en U MT-ES-60 OC Connecteur éclisse pour l'accouplement des rails de supportage MT-60 bout à bout et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-30 Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-40/50 OC Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-40/50 Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-60 OC Attache avec revêtement résistant à la corrosion pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-60 Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-40D OC Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-40D Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT
Raccord en U MT-CC-70 OC Attache pour raccordement croisé d'un rail lourd MT à un autre rail de supportage ou rail lourd et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-40/50X2 OC Attache pour les raccordements croisés de rail à rail ou de rail à rail lourd avec un rail de supportage MT et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-BS 40/50 OC Attache pour raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur l'acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Raccord en U MT-CC-BC 40/50 OC Attache pour raccordement croisé d'un rail de supportage MT sur le béton et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Connecteur de base MT-B-G AS OC Connecteur de base galvanisé à chaud pour la fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 à l'acier structurel dans les environnements modérément corrosifs.
Plaque de connecteurs MT-C-GLP T A OC Connecteur de rails lourds galvanisé à chaud pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires en milieu modérément corrosif
Plaque de connecteurs MT-C-GSP T A OC Connecteur de rails lourds galvanisé à chaud pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires en milieu modérément corrosif
Vis MT-CTAB Boulon de classe 8.8 à rondelle carrée pour le montage de plancher surélevé, pour applications intérieures en milieu sec
Vis MT-CTAB OC Boulon de classe 8.8 avec rondelle carrée galvanisée à chaud pour l'assemblage de systèmes à plancher surélevé en milieu modérément corrosif
Connecteur de longue portée MT-C-LS OC Connecteur de rails de supportage avec revêtement résistant à la corrosion pour l'assemblage et le renforcement des structures de support modulaires avec de plus longues portées et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution