Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Systèmes de rails galvanisés à chaud

Système de rails modulaires galvanisés à chaud pour l'installation de supports de tubes, de conduites de ventilation et de chemins de câbles dans des environnements moyennement corrosifs. Spécifiquement conçus pour une flexibilité et facilité d'utilisation accrues

Système de rails modulaires galvanisés à chaud pour l'installation de supports de tubes, de conduites de ventilation et de chemins de câbles dans des environnements moyennement corrosifs. Spécifiquement conçus pour une flexibilité et facilité d'utilisation accrues
Profilé en L MT-15 OC Rail profilé en L pour charges ultralégères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Profilé MT-20 OC Rail de supportage profilé pour charges légères et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-80 OC Profilé rectangulaire pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-90 OC Profilé carré pour charges lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail lourd MT-100 OC Profilé rectangulaire pour charges très lourdes et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Rail MQ-21-F Rail entretoise MQ galvanisé à chaud (GAC) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
MQ-21-HDG plus Rail entretoise MQ galvanisé à chaud (GAC plus) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
Rail MQ-21 D-F Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC) destiné aux applications pour charges moyennes
Rail MQ-41-F Rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC) destiné aux applications pour charges moyennes
MQ-41-HDG plus Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC plus) destiné aux applications pour charges moyennes
Rail MQ-41 D-F Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC) destiné aux applications pour charges moyennes
MQ-41 D-HDG plus Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC plus) destiné aux applications pour charges moyennes
Rail MQ-52-F Rail entretoise MQ galvanisé à chaud (GAC) d'une hauteur de 52 mm destiné aux applications pour charges lourdes/moyennes
MQ-52-72 D-F Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC) destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
Rail MQ-72-F Rail entretoise MQ galvanisé à chaud (GAC) d'une hauteur de 72 mm destiné aux applications pour charges lourdes/moyennes
MQ-124X D-F Double rail de supportage MQ galvanisé à chaud (GAC) destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
MQK-21-F Console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-21 D-F Double console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Console double MQK-41-F Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-41/4-F Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm et une platine carrée pour une rigidité accrue
MQK-41 D-F Double console galvanisée à chaud (GAC) destinée aux applications pour charges moyennes
Console MQK-72-F Console galvanisée à chaud (GAC) avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 72 mm destinée aux applications pour charges moyennes
MQK-H-HDG 300/550 Console galvanisée à chaud (GAC) d'une longueur de 300/550 destinée aux applications pour charges lourdes
MQK-H Console galvanisée à chaud (GAC) d'une longueur de 790/900 destinée aux applications pour charges lourdes
Plaquette à rails MQA-F Plaquette à rails galvanisée à chaud (GAC) pour raccorder les composants filetés aux rails entretoises MQ
Écrou à ailettes MQM-F Écrou à ailettes galvanisé à chaud (GAC) pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
MQM HDG plus Écrou à ailettes galvanisé à chaud (GAC plus) pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
MQW 45°/135°-F Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée à chaud (GAC) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
MQW-S-F Equerre renforcée galvanisée à chaud
Plaquette de rails MQV-F Élément de liaison plat galvanisé à chaud, utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Éclisse en U MQV-F Élément de liaison galvanisé à chaud, utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
MQV 2/2 D-F Pied de rail galvanisé à chaud pour la fixation des rails entretoises sur le béton
Connecteur MQV-2D-F Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour les structures bidimensionnelles
Connecteur MQV-3D-F Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour les structures tridimensionnelles
MQP-1-F Pied de rail galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails sur le béton dans les applications pour charges moyennes/légères
Pied de rail MQP-45-F Pied de rail galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails sur le béton dans un angle
Pied de rail MQP-F Pied de rail galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails sur le béton
Pied de rail MQP-G-F Pied de rail galvanisé à chaud pour la fixation des rails sur différents matériaux support dans un angle
MQP-U-F Élément pivotant galvanisé à chaud (GAC) pour les systèmes de supportage modulaires avec tige filetée
Clip-étau MQT-C-F Clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Clip-étau MQT-F Clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Angle MF-FL Équerre standard galvanisée à chaud (GAC) pour de nombreuses liaisons d'entretoises courantes
Connecteurs MQ3D-F Éléments galvanisés à chaud (GAC) pour l'assemblage de structures 3D sur chantier
Connecteur d'angle MT-C-LDP L1 OC Connecteur d'angle pour l'assemblage d'une structure de rails de supportage ou d'un rail avec une plaque de répartition des charges et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
MI-SGC M12 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MIQ aux poutres en acier
MI-SGC M16 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MI aux poutres en acier
MIC-MI/MQ M8 Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ parallèlement aux rails MI
MIC-MI/MQ-X Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ perpendiculairement aux poutrelles MI