Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Systèmes d'entretoises en acier inoxydable

Systèmes de rails de supports en acier pour l'installation de support de tuyaux, de conduites de ventilation et de chemins de câbles ou corrosion est un problème. Spécifiquement conçus pour une flexibilité et facilité d'utilisation accrues

Systèmes de rails de supports en acier pour l'installation de support de tuyaux, de conduites de ventilation et de chemins de câbles ou corrosion est un problème. Spécifiquement conçus pour une flexibilité et facilité d'utilisation accrues
Rail MQ-21-R Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A4) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
Rail MQ-21-RA2 Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A2) d'une hauteur de 21 mm destiné aux applications pour charges légères
Rail MQ-21 D-R Double rail de supportage MQ en acier inoxydable (A4) destiné aux applications pour charges moyennes
MQ-41-R Rail de supportage (acier inoxydable A4)
Rail MQ-41-RA2 Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A2) d'une hauteur de 41 mm destiné aux applications pour charges moyennes
Rail MQ-41 D-R Double rail de supportage MQ en acier inoxydable (A4) destiné aux applications pour charges moyennes
Rail MQ-52-R Rail entretoise MQ en acier inoxydable (A4) d'une hauteur de 52 mm destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
MQK-21 D-R Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Console double MQK-41-R Console en acier inoxydable avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm pour une protection élevée contre la corrosion
MQK-41 D-R Double console en acier inoxydable destinée aux applications pour charges moyennes
Connecteur MQN-R Bouton d'assemblage de rails en acier inoxydable (A4) pour le raccordement des éléments avec une ouverture papillon
Plaquette à rails MQA-R Plaquette à rails en acier inoxydable pour raccorder les composants filetés aux rails entretoises MQ
Écrou à ailettes MQM-R Écrou à ailettes en acier inoxydable pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
MQW 45°/135°-R Équerre à 45 ou 135 degrés en acier inoxydable (A4) pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Support d'angle MQW-S-R Équerre solide à 90 degrés en acier inoxydable (A4) pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes
Connecteur MQV-12-R Élément de liaison flexible en acier inoxydable (A4) utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Connecteur MQV-2D-R Élément de liaison en acier inoxydable (A4) pour les structures bidimensionnelles
Connecteur MQV-R Élément de liaison en acier inoxydable (A4) utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Pied de rail MQP-R Pied de rail en acier inoxydable (A4) pour la fixation des rails sur divers matériaux support
Clip-étau MQT-C-R Clip-étau en acier inoxydable (A4) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Clip-étau MQT-R Clip-étau en acier inoxydable (A4) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Attache MQB-R Attache en acier inoxydable pour la fixation d'un rail entretoise MQ à un autre
Connecteurs MQ3D-R Éléments en acier inoxydables pour l'assemblage de structures 3D sur chantier