Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Sabots de tubage galvanisés à chaud

Sabots de tubage galvanisés à chaud avec capacité de charge supérieure pour une large gamme d'installations de tuyauterie dans des environnements extérieurs à faible pollution

Sabots de tubage galvanisés à chaud avec capacité de charge supérieure pour une large gamme d'installations de tuyauterie dans des environnements extérieurs à faible pollution
Sabot de tubage MP-PS 1-1 Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 2-2 Sabots de tubage doubles réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 4-2 Sabots de tubage quadruples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 217 à 610 mm (8" à 24") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs