Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Points fixes et glissières

Points fixes, glissières et glissières avec différentes résistances à la corrosion pour les systèmes de canalisations dans les utilisations pour chauffage ou pour réfrigération exposées à des dilatations thermiques

Points fixes, glissières et glissières avec différentes résistances à la corrosion pour les systèmes de canalisations dans les utilisations pour chauffage ou pour réfrigération exposées à des dilatations thermiques
Collier point fixe MFP-PC Collier point fixe galvanisé pour une performance maximale dans les applications de tuyauterie pour charges lourdes
Point fixe vertical MFP-V Support de tuyau de descente galvanisé offrant une grande flexibilité dans les applications de tuyaux verticaux en fonte
Rotule coulissante MPSG Rotule coulissante galvanisée de qualité supérieure pour les applications de chauffage et de réfrigération
Crochet de suspension MPH Crochet de suspension galvanisé de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes
Curseur à coulisse MSG 1,0 Curseur à coulisse galvanisé de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges légères
Curseur à rouleaux MRG 2,0 Curseur à rouleaux galvanisé de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération standard pour charges moyennes
Curseur à rouleaux MRG 4,0 Curseur à rouleaux galvanisé de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes
MSG-SE Curseur à coulisse galvanisé de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges moyennes
Curseur à rouleaux MRG-D6 (double) Double curseur à rouleaux galvanisé de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes
Point fixe MFP 1a-F Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) pour une flexibilité maximale dans les applications avec des charges axiales de tuyau jusqu'à 3 kN
MFP 1-F Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) avec renfort pour une flexibilité maximale dans les applications avec des charges axiales de tuyau jusqu'à 3 kN
Point fixe MFP 3a-F Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) pour une flexibilité maximale dans les applications avec des charges axiales de tuyau jusqu'à 6 kN
Point fixe MFP 3-F Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) avec renfort pour une performance maximale dans les applications avec des charges axiales de tube jusqu'à 20 kN
Colliers de serrage point fixe MFP-F Attache pour tubes de point fixe galvanisée à chaud (GAC) de haute qualité pour une performance maximale dans les applications d'installation de tubes pour charges lourdes
Curseur à rouleaux MRG 2,0-F Curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges moyennes
Curseur à rouleaux MRG-D6-F (double) Double curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes
Curseur à rouleaux MRG 2,0-R Curseur à rouleaux en acier inoxydable de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges moyennes
Curseur à rouleaux MRG-D6-R (double) Double curseur à rouleaux en acier inoxydable de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes