Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Système de rails pour charges lourdes (MI)

Le système de canaux robuste le plus puissant de Hilti pour les gros diamètres de tuyaux

Le système de canaux robuste le plus puissant de Hilti pour les gros diamètres de tuyaux
MI-SGC M12 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MIQ aux poutres en acier
MI-SGC M16 Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des platines en acier MI aux poutres en acier
MIC-MI/MQ M8 Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ parallèlement aux rails MI
MIC-MI/MQ-X Élément de liaison galvanisé à chaud (GAC) pour la fixation des rails entretoises MQ perpendiculairement aux poutrelles MI
Sabot de tubage MP-PS 1-1 Sabots de tubage simples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 173 mm (1/2" à 6") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 2-2 Sabots de tubage doubles réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 21 à 328 mm (1/2" à 12") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
Sabot de tubage MP-PS 4-2 Sabots de tubage quadruples réglables avec revêtement extérieur pour fixer des tuyaux de 217 à 610 mm (8" à 24") de diamètre sur divers matériaux supports dans des environnements modérément corrosifs
MP-UB (métrique) Boulons-étriers galvanisés pour applications de tuyauteries universelles
MP-UB OC (métrique) Boulons-étriers à revêtement extérieur (OC) pour applications de tuyauterie universelles
Curseur à rouleaux MRG 2,0-F Curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges moyennes
Curseur à rouleaux MRG-D6-F (double) Double curseur à rouleaux galvanisé à chaud (GAC) de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges lourdes