Horaires d'été de nos Hilti StoresEn juillet et en août, les horaires de nos magasins peuvent changerConsulter nos horaires d'été

Système de rails pour charges moyennes (MQ)

Systèmes de canal à usage moyen spécialement conçus pour plus grande flexibilités et applications sismiques

Systèmes de canal à usage moyen spécialement conçus pour plus grande flexibilités et applications sismiques
Rail MQ-21.5 Rail de montage pour charges moyennes avec trous à cheville
MQ-41-L Rail de montage pour charges moyennes avec trous à cheville
Rail MQ-41/3 Rail entretoise MQ galvanisé d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm destiné aux applications pour charges moyennes
Rail MQ-52 Rail entretoise MQ galvanisé d'une hauteur de 52 mm destiné aux applications pour charges moyennes
MQ-52-72 D Double rail de supportage galvanisé MQ destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
Rail MQ-72 Rail entretoise MQ galvanisé d'une hauteur de 72 mm destiné aux applications pour charges moyennes/lourdes
Rails de montage MQ Rails de supportage non galvanisés pour les applications pour charges moyennes
Console double MQK-41 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm destinée aux applications pour charges moyennes
Console double MQK-41/3 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ individuel d'une hauteur de 41 mm et d'une épaisseur de 3 mm
Console MQK-41/4 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 41 mm et une platine carrée pour une rigidité accrue
Console double MQK-72 Console galvanisée avec un rail entretoise MQ simple d'une hauteur de 72 mm destinée aux applications pour charges moyennes
MQN-C Bouton d'assemblage de rails galvanisé pour relier les éléments avec une ouverture papillon
MQN-CP Bouton d'assemblage de rails galvanisé d'exception avec fonction de prémontage sur toutes les ouvertures papillon – pour une productivité accrue
MQA-ST Plaquette à rails préassemblée
MQA-M Plaquette à rails pré-montée, galvanisée pour un raccordement rapide aux rails entretoises MQ
Écrou à ailettes MQM Écrou à ailettes galvanisé pour la liaison des composants de système de supportage modulaire
Plaque perforée MQZ-L Plaque perforée galvanisée pour l'assemblage et le chevillage de trapèzes testés au feu
MQA-B Selle pour attache de tuyau galvanisée de qualité supérieure :a subi les essais au feu conformément à l'ATE
Support d'angle MQW-H2 Support d'angle à 90 degrés galvanisé pour relier plusieurs rails de supportage MQ avec une capacité de charge horizontale élevée
Support d'angle MQW-S Équerre solide à 90 degrés galvanisée pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes
Connecteur MQV Élément de liaison flexible galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Platine MQP-41-CP Support de rail pré-monté et galvanisé d'exception pour la fixation de rails entretoises MQ sur des structures
Pied de rail MQP-1 Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur le béton dans les applications pour charges moyennes/légères
Pied de rail MQP-2 Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails sur le béton dans un espace restreint
MQP-U Élément pivotant galvanisé pour les systèmes de supportage modulaires avec tige filetée
Clip-étau MQT Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Clip-étau MQT Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Griffe de fixation MQT Griffe de fixation pour fixer des rails entretoises sur des poutres en acier sans forage ni soudure
Étrier de fixation MQT-K Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ dans les bords des poutres en acier
Clip-étau MQT-U Clip-étau galvanisé pour le raccordement du côté ouvert ou de l'arrière des rails MQ/HS directement aux poutres en acier
Base pivotante MQP Base pivotante galvanisée pour la fixation de rails de supportage sur le béton
Connecteurs MQ3D Éléments galvanisés pour l'assemblage de structures 3D sur chantier
MQZ Elément d'assemblage
MQV-12 Élément de liaison flexible galvanisé utilisé comme extension longitudinale pour les rails entretoises MQ
Connecteur MQV-T Connecteur en T plat, galvanisé pour la fixation de deux rails entretoises MQ
MQW-2/45 Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
MQW-3/135 Équerre à 45 ou 135 degrés galvanisée pour le raccordement de plusieurs rails entretoises MQ
Support d'angle MQW-3 Équerre à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de rails entretoises MQ multiples
MQW-P2 Équerre à 90 degrés galvanisée pour le raccordement de rails entretoises MQ multiples
MQP-21-72 Pied de rail galvanisé pour la fixation des rails MQ sur le béton
MQV-P5 Connecteur en croix plat galvanisé pour la fixation de trois rails MQ