Suspension de câble métallique
Kits de suspension de câble métallique pour l'installation de systèmes de ventilation dans les environnements intérieurs secs
![Une employée installe un câble de suspension MW pour soutenir un tuyau](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/modular_support/systeme-suspension-mw/master/_jcr_content/root/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1634914434396/mw-wire-syst-210390.jpeg)
Système de suspension MW
Réduisez le temps d’installation de 75 %
Gagnez en flexibilité lors de l’installation de tuyaux d’aération, de câbles et de rails grâce à un système sûr, simple et discret.
Les principaux avantages du système
Réduction de 75 % du temps d’installation et des coûts de main-d’œuvre
Vous n’avez pas besoin de beaucoup de composants ni d’appareils supplémentaires, vos collaborateurs vont donc au moins 4 fois plus vite qu’avec les méthodes traditionnelles - comme les tiges filetées - et ce même s’il est nécessaire de procéder à un ajustement ultérieur.
Vos collaborateurs gagnent du temps et votre entreprise économise des coûts de main-d’œuvre !
Sécurité garantie grâce à un mécanisme intelligent
Les verrous à fermeture automatique peuvent être utilisées sans outils ni clés, ce qui assure un verrouillage fiable du système pendant le montage.
De quoi aussi effectuer des nivellements et des ajustements ultérieurs ou respecter une distance importante par rapport au plafond en toute sécurité et sans problème.
Compatible avec les systèmes de supportage courants
Par exemple, vous pouvez utiliser le système de suspension à câbles métalliques MW avec nos systèmes de rails (MT/MQ/MM) et nos composants d’aération MVA.
Vous bénéficiez ainsi d’une solution de fixation pratique tout en un. De plus, la grande polyvalence du système vous permet de davantage limiter vos stocks.
Esthétisme
En plus de garantir sécurité et robustesse, les câbles de suspension métalliques sont très discrets et pratiquement invisibles.
Une solution pratique pour les architectes et les maîtres d’ouvrage privilégiant les plafonds ouverts et les conduites d’alimentation apparentes.
![Illustration de l'écrou du système de suspension par câble MW](/content/experience-fragments/hilti/E2/FR/fr/shop/products/modular_support/systeme-suspension-mw/master/_jcr_content/root/call_to_action_1616431930/image.coreimg.jpeg/1634914609191/mw-wire-system.jpeg)
Simplicité d'installation
Avec le système de suspension à câbles métalliques MW, l’installation devient un jeu d’enfant
Grâce à un écrou sur la partie supérieure de la serrure, vous pouvez fermer et verrouiller le système d'une seule main après l’installation – et il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour effectuer l’ajustement ultérieur sans rien avoir à démonter.
Le système est fourni sous forme de kits prêts à l’emploi. L'étape de préparation - découpe, ébavurage - n'est donc plus nécessaire.