Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront disponibles dans quelques heures
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Mise en place rapide – laser ligne transversal compact à auto-alignement avec support magnétique pour un temps d'installation réduit
  • Jusqu'à 5 jours de travail continu par charge – alimenté par les mêmes batteries longue durée que vos autres outils 12 V Hilti
  • Polyvalence ultime - grâce à la croix laser, aux cinq points et au mode pente, ce laser ligne est adapté à pratiquement tous les travaux d'alignement et d'implantation, même sur des plans inclinés
  • Meilleure visibilité jusqu'à 20 m – équipé d'un faisceau vert pour une utilisation plus facile à l'intérieur et en cas de forte luminosité
  • Conçu pour les conditions de chantier – protection IP 54 contre la poussière et l'humidité et laser de classe 2 ne nécessitant aucune mesure de précaution particulière
Applications
  • Alignement de tuyaux, chemins de câbles, armatures d'éclairage et rails pour cloisons sèches
  • Nivellement de prises de courant, chemins de câbles, radiateurs et canalisations
  • Alignement et nivellement de portes, fenêtres et mains courantes
  • Transfert des positions des rails et des points de fixation des sols aux plafonds (fil à plomb laser)
  • Transfert de hauteurs de référence

Données techniques

Documents et vidéos