Laser multidirectionnel PM 30-MG
New productArticle #r10101743
Laser multidirectionnel à 3 lignes vertes à 360° pour l'aplomb, le nivellement, l'alignement et l'équerrage
- Précision: ±3 mm à 10 m
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 40 M (lignes), 100 M (lignes, avec récepteur)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante: -4.0/ +4.0° °
Nos clients ont également recherché multiligne, laser plaquiste intérieur , PM30 , faisceau vert ou laser ligne
- Conception ergonomique et compacte - notre outil le plus compact pour l'alignement, le nivellement et l'équerrage précis et rapide à 360°
- Grande précision - auto-alignement et bouton de réglage fin pour un alignement précis et une mise en place plus rapide
- Autonomie durable - batterie Li-ion B12 rechargeable pour réaliser jusqu'à 1,5 jour de travail continu
- Productivité accrue - alertes en cas de mise à niveau impossible ou de batterie faible pour réduire les erreurs et les arrêts imprévus
- Laser classe 2 - aucune mesure de précaution particulière n'est requise
- Mise en place des rails pour cloisons sèches sur les planchers, les murs, le plafond
- Alignement suspendu au plafond
- Transfert des hauteurs de référence
- Alignement vertical des tubes et des câbles
- Mise à niveau de prises électriques, chemins de câbles, radiateurs et canalisations

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge