PR 40G-22 Niveau laser rotatif vert pente simple
New productArticle #r19751229
Niveau laser rotatif intérieur robuste avec faisceau vert très visible et fonctions automatiques pour nivellement, alignement, pentes et équerrage (plateforme Nuron)
- Précision: ±1.5 mm à 30 m
- Classe laser: < 4.85 mW, 510-530 nm, Classe 2 (EN ISO 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Plage d'auto-alignement à température ambiante: ±5(±8.7%) °
Nos clients ont également recherché niveau laser rotatif vert, PR40G, Laser de chantier, PR 40G ou Laser rotatif intérieur
- Facile à utiliser - un bouton unique permet à une seule personne d'utiliser l'appareil et de régler des fonctions automatiques dans un rayon de 300 m (diamètre)
- Télécommande/capteur laser 2 en 1 – le PRA 400 universel détecte des faisceaux laser rotatifs jusqu’à 300 m, affiche les valeurs de décalage numérique et contrôle les fonctions automatiques de votre laser rotatif, vous aidant à réaliser vos travaux d'implantation en intérieur
- Processus plus rapide – l’alignement vertical automatique, la saisie numérique des pentes et la vérification des caractéristiques de la pente simplifient et accélèrent votre application d’implantation
- Durable et résistant aux chutes – nouveau noyau en aluminium, amortisseurs internes, têtes/poignées absorbant les chocs et système IP66 pour aider à maintenir la précision du laser dans des conditions de chantier difficiles
- Fonctionnalités plus intelligentes avec Nuron – le suivi intelligent des équipements, l'indication de la durée de vie de la batterie, et le tout sur une seule plateforme de batteries aident à garder votre parc d'outils rationalisé et rentable
- Nivellement horizontal - plafonds suspendus, planchers surélevés, transfert de hauteurs
- Alignement vertical – cloison sèche, tuyaux, chemins de câbles, conduits, etc.
- Équerrage pour applications de cloisons
- Pente – plafonds intérieurs inclinés, mains courantes, tuyaux, etc.

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.

Service de réparation d'outillage
- 3 ou gratuit. Récupérez votre outil réparé et nettoyé en 3 jours ou la réparation vous est offerte
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge