Point fixe compact MFP-CSL (charges légères)
New productArticle #r10257030
Point fixe compact, galvanisé pour charges très légères jusqu'à 2 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché Point fixe
Caractéristiques
- Permet d'installer les tuyaux plus près du matériau support
- Embase rotative pour éviter de heurter les barres d'armature
- Ajustement plus facile de la hauteur
- Assemblage et installation simplifiés
Applications
- Utilisable avec des colliers de serrage point fixe MFP-PC
- Utilisable avec des colliers eau glacée MFP-KF
- Valeurs de charge indiquées uniquement pour l'utilisation avec les vis HUS et chevilles HST Hilti
- Pour les applications dans un espace de montage restreint