Point fixe compact MFP-CLD-I (isolation acoustique)
New productArticle #r10257037
Point fixe compact, galvanisé avec isolation acoustique pour charges légères jusqu'à 8 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché Point fixe
Caractéristiques
- Permet d'installer les tuyaux plus près du matériau support
- Fixable à l'aide des trous d'ancrage longitudinaux ou transversaux
- Assemblage et installation simplifiés
- Conçu pour faciliter l'installation ultérieure
- Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
Applications
- Utilisable avec des colliers de serrage point fixe MFP-PC
- Valeurs de charge indiquées uniquement pour l'utilisation avec les vis HUS et chevilles HST Hilti
- Pour les applications dans un espace de montage restreint