Point fixe compact MFP-CH (charges lourdes)
New productArticle #r10257038
Point fixe compact, galvanisé pour charges lourdes jusqu'à 22 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché Point fixe
Caractéristiques
- Permet d'installer les tuyaux plus près du matériau support
- Ajustement plus facile de la hauteur
- Adapté à l'installation sur les tuyaux inclinés
- Assemblage et installation simplifiés
Applications
- Utilisation avec des colliers de serrage point fixe MFP-PC
- Peut servir de point fixe de tubes réfrigérés en combinaison avec les colliers froids MFP-KF
- Valeurs de charge indiquées uniquement pour l'utilisation avec les vis HUS et chevilles HST Hilti
- Pour les applications dans un espace de montage restreint