Point fixe MFP-LD2-I pour charges légères (isolation acoustique)
New productArticle #r10257063
Point fixe double galvanisé, renforcé des deux côtés, avec isolation acoustique pour charges légères jusqu'à 8 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché Point fixe leger ou Point fixe
Caractéristiques
- Angle de renfort réglable et platine rotative pour éviter de heurter des fers d'armature
- Une seule taille de cheville requise
- Conçu pour faciliter l'installation ultérieure
- Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
- Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
Applications
- Utilisable avec des colliers de serrage point fixe MFP-PC
- Valeurs de charge indiquées uniquement pour l'utilisation avec les vis HUS et chevilles HST Hilti
- Pour les applications avec des tuyaux à 500 mm max. du matériau support
- Utilisation avec une direction de force inconnue ou changeante