Point fixe universel MFP-ULD2 (charges légères)
New productArticle #r10257212
Point fixe double universel et galvanisé, renforcé des deux côtés, pour charges légères jusqu'à 8 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché Point fixe universel ou Point fixe
Caractéristiques
- Angle de renfort réglable et platine rotative pour éviter de heurter des fers d'armature
- Une seule taille de cheville requise
- Assemblage et installation simplifiés
- Conçu pour faciliter l'installation ultérieure
- Conçu pour faciliter l'installation ultérieure
Applications
- Utilisable avec des colliers de serrage point fixe MFP-PC
- Utilisable avec des colliers eau glacée MFP-KF
- Valeurs de charge indiquées uniquement pour l'utilisation avec les vis HUS et chevilles HST Hilti
- Pour les applications avec des tuyaux à 2000 mm max. du matériau support
- Utilisation avec une direction de force inconnue ou changeante