Point fixe universel MFP-UM (charges moyennes)
New productArticle #r10257413
Point fixe universel galvanisé, renforcé d'un côté, pour charges moyennes jusqu'à 14 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché Point fixe universel ou Point fixe
Caractéristiques
- Angle de renfort réglable et platine rotative pour éviter de heurter des fers d'armature
- Une seule taille de cheville requise
- Ajustement plus facile de la hauteur
- Assemblage et installation simplifiés
- Facile à assembler et à monter
Applications
- Utilisable avec des colliers de serrage point fixe MFP-PC
- Valeurs de charge indiquées uniquement pour l'utilisation avec les vis HUS et chevilles HST Hilti
- Pour les applications avec des tuyaux à 2000 mm max. du matériau support
- Utilisation en cas de force unidirectionnelle