Point fixe universel MFP-UM2-I pour charges moyennes (isolation acoustique)
New productArticle #r10257416
Point fixe universel galvanisé, renforcé des deux côtés, avec isolation acoustique pour charges moyennes jusqu'à 14 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché Point fixe lourd ou Point fixe
Caractéristiques
- Angle de renfort réglable et platine rotative pour éviter de heurter des fers d'armature
- Une seule taille de cheville requise
- Ajustement plus facile de la hauteur
- Assemblage et installation simplifiés
- Isolation acoustique DIN 4109 contrôlée
Applications
- Utilisable avec des colliers de serrage point fixe MFP-PC
- Valeurs de charge indiquées uniquement pour l'utilisation avec les vis HUS et chevilles HST Hilti
- Pour les applications avec des tuyaux à 2000 mm max. du matériau support
- Utilisation en cas de force unidirectionnelle