Collier point fixe MFP-PC
New product PremiumArticle #r10295676
Collier point fixe galvanisé pour une performance maximale dans les applications de tuyauterie pour charges lourdes
- Connexion filetée - M: M20
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché collier point fixe ou Point fixe
Caractéristiques
- Installation plus rapide et plus facile avec les kits point fixe MFP
- Charges testées et vérifiées avec données techniques complètes
- Polyvalent – installation sur embase ou directement sur les oreilles du collier de serrage
Applications
- Installation de points fixes avec les différents kits point fixe MFP
- Installation de tuyaux exposés à des variations de température
- Utilisation avec des tuyaux de diamètre de 21-326 mm