Point fixe MFP 1a-F
New productArticle #r1736314
Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) pour une flexibilité maximale dans les applications avec des charges axiales de tuyau jusqu'à 3 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché point fixe galva
Caractéristiques
- Conception modulaire – plus simple et plus rapide à assembler et à installer
- Polyvalent – cet ensemble modulaire peut être adapté aux exigences de hauteur, de charge et de renfort spécifiques
- Le rééquipement n'entraîne plus de temps d'arrêt – il est possible sans enlever les conduites existantes
- Bords étroits des attaches de tuyau pour faciliter l'isolation et limiter l'espace entre les tuyaux
- Facile à assembler et à monter
Applications
- Installation de points fixes pour les tuyaux soumis à la dilatation et à la contraction thermiques
- Charges verticales dans les applications de colonne montante
- Installation de point fixe avec des hauteurs de support diverses (les valeurs de charge recommandée dépendent de la hauteur)