Point fixe MFP 3-F
New productArticle #r1741166
Kit point fixe galvanisé à chaud (GAC) avec renfort pour une performance maximale dans les applications avec des charges axiales de tube jusqu'à 20 kN
- Composition du matériau: Acier
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Conditions environnementales: En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Partager
Nos clients ont également recherché point fixe gac
Caractéristiques
- Conception modulaire – plus simple et plus rapide à assembler et à installer
- Polyvalent – cet ensemble modulaire peut être adapté aux exigences de hauteur, de charge et de renfort spécifiques
- Le rééquipement n'entraîne plus de temps d'arrêt : il est possible sans enlever les conduites existantes
- Les bords étroits des attaches de tube permettent une isolation plus facile et un espacement plus réduit entre les tubes
- Facile à assembler et à monter
Applications
- Installation de points fixes pour les tubes soumis à la dilatation et à la contraction thermiques
- Charges verticales dans les applications avec arbre montant