Rotule coulissante MPSG
New productArticle #r2449
Rotule coulissante galvanisée de qualité supérieure pour les applications de chauffage et de réfrigération
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Conditions environnementales: Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Partager
Nos clients ont également recherché crochet coulisse
Caractéristiques
- Hauteur de montage limitée
- Permet un certain déplacement de la fixation lorsque les tuyaux se dilatent
- Effet pendulaire flexible (déflexion max. 15 degrés)
- Utilisation possible près d'installations à coudes
- Ajustement en hauteur jusqu'à 15 mm
Applications
- Installation de tuyaux soumis à une dilatation et contraction thermiques
- Fixation point par point flexible et simple des tuyaux
- Compatible avec de nombreux systèmes de supportage modulaires