Curseur à rouleaux MRG 2,0-R
New productArticle #r2925
Curseur à rouleaux en acier inoxydable de qualité supérieure destiné aux applications de chauffage et de réfrigération pour charges moyennes
- Connexion filetée - M: M10, M12
- Hauteur - H: 42 mm
- Charge maximale - F: 1.5 Kn
Partager
Nos clients ont également recherché curseur inox
Caractéristiques
- Adapté aux applications d'installation suspendue ou au sol
- Capacités et classes de charges adaptées aux colliers de serrage Hilti
- Platine renforcée adaptée au système de supportage modulaire MQ
- Mouvement de roulement souple sur glissière dans les deux directions, dans le sens du tube axial
- Résistant à des températures jusqu'à 300 °C – aucune pièce en matière plastique
Applications
- Installation de tuyaux soumis à une dilatation et contraction thermiques
- Fixation point par point des tuyaux ou en association avec des systèmes de supportage modulaires
- Recommandé pour une utilisation dans les environnements corrosifs