Colliers de serrage point fixe MFP-F
New product PremiumArticle #r2963
Attache pour tubes de point fixe galvanisée à chaud (GAC) de haute qualité pour une performance maximale dans les applications d'installation de tubes pour charges lourdes
- Connexion filetée - M: M20
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Nos clients ont également recherché point fixe galva a chaud
Caractéristiques
- Installation plus rapide et plus facile avec les kits point fixe MFP
- Polyvalent – cet ensemble modulaire peut être adapté aux exigences techniques spécifiques
- Charges testées et vérifiées – données techniques disponibles
Applications
- Installation de tuyaux d'un diamètre jusqu'à 273 mm et exposés à des variations de température dans des environnements moyennement corrosifs
- Installation de points fixes avec les différents kits point fixe MFP