Collier point fixe MFP-L-F pour charges légères
New product PremiumArticle #r2964
Attache pour tubes de point fixe galvanisée à chaud de haute qualité pour une performance maximale dans les applications d'installation de tubes pour charges légères
- Connexion filetée - M: M20
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Partager
Nos clients ont également recherché point fixe galva a chaud
Caractéristiques
- Données techniques et charges vérifiées
- Installation rapide avec seulement 2 vis de fermeture sur le collier
- Collerette étroite pour une isolation facile
- Espacement rapproché possible
- Installation rapide avec seulement 2 vis de fermeture
Applications
- Pour montage de tubes exposés à des variations de température en environnement moyennement corrosif, de diamètre jusqu'à 3""
- Point fixe en environnement corrosif
- Fixation avec MFP-L en combinaison avec MFB-GP 20 (Var.1)
- Fixation avec MFP-L en combinaison avec MFB-GP 20 (Var.2)