Point fixe vertical MFP-V
New productArticle #r5510
Support de tuyau de descente galvanisé offrant une grande flexibilité dans les applications de tuyaux verticaux en fonte
- Charge maximale - F: 4 Kn
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Partager
Nos clients ont également recherché point fixe
Caractéristiques
- Réglage horizontal dans deux directions – pour un positionnement précis et sans contrainte de la tuyauterie
- Ensemble de pièces pré-assemblées permettant un raccordement facile et rapide des colliers MP-MXI
- Trous oblongs pour une plus grande flexibilité
- Une console pour trois tailles de tuyaux
Applications
- Fixation de tuyaux SML verticaux (fonte) de 100, 125 et 150 mm de diamètre